Menu Search

Uchwyt T

Na stanie

Uchwyty ekspozycyjne są wyposażone w wewnętrzne ząbki, które utrzymują w miejscu materiały marketingowe i inne. Elastyczny materiał umożliwia wkładanie drukowanych materiałów o różnej grubości.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
16 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. kompatybilna grubość materiału Całkowita długość Szerokość całkowita Kup
1,5368 zł - 1,5368 zł 50 Na stanie
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
1,5224 zł - 1,5224 zł 6 Na stanie
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
1,666 zł - 1,666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
3,2172 zł - 3,2172 zł 1046 Na stanie
0,9106 zł - 0,9106 zł 2070 Na stanie
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
2,5135 zł - 2,5135 zł 20 Na stanie
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
1,2854 zł - 1,2854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
1,2869 zł - 1,2869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
4,7541 zł - 4,7541 zł 90 Na stanie
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
1,3759 zł - 1,3759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
1,3759 zł - 1,3759 zł 10900 Na stanie
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
1,6804 zł - 1,6804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
1,5081 zł - 1,5081 zł 22250 Na stanie
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
0,6937 zł - 0,6937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
0,5989 zł - 0,5989 zł 2100 Na stanie
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
1,4793 zł - 1,4793 zł 800 Na stanie
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Uchwyt cenowy 70.0 mm 20.0 mm PP Niebieski

10117217

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Rozmiar otworu
    6.0 mm
  • Długość
    70.0 mm
Uchwyt cenowy 75.0 mm 25.0 mm PVC Przezroczysty

10395523

Przedział cen netto
1,5224 zł - 1,5224 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Długość
    75.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    7.0 mm
Uchwyt cenowy 75.0 mm 12.0 mm PVC Przezroczysty

10379837

Przedział cen netto
1,666 zł - 1,666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Długość
    75.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    7.0 mm
Uchwyt cenowy 76.0 mm 90 ° PVC

10388518

Przedział cen netto
3,2172 zł - 3,2172 zł

Zapasy magazynowe
1046 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt cenowy 25.0 mm 25.0 mm PVC Przezroczysty

10379844

Przedział cen netto
0,9106 zł - 0,9106 zł

Zapasy magazynowe
2070 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Długość
    25.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    7.0 mm
Uchwyt cenowy 75.0 mm 25.0 mm PVC Przezroczysty

10379851

Przedział cen netto
2,5135 zł - 2,5135 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Długość
    75.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    7.0 mm
Uchwyt cenowy 75.0 mm 12.0 mm PVC Przezroczysty

10395516

Przedział cen netto
1,2854 zł - 1,2854 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Długość
    75.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    7.0 mm
Uchwyt cenowy 50.0 mm 40.0 mm Akryl Przezroczysty

10388594

Przedział cen netto
1,2869 zł - 1,2869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Akryl
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Wysokość
    10.6 mm
  • Średnica otworu A
    6.0 mm
Uchwyt cenowy 75.0 mm 25.0 mm PVC Przezroczysty

10388488

Przedział cen netto
4,7541 zł - 4,7541 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Długość
    75.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    4.0 mm
Uchwyt cenowy 70.0 mm 20.0 mm PP Szary

10117200

Przedział cen netto
1,3759 zł - 1,3759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Rozmiar otworu
    6.0 mm
  • Długość
    70.0 mm
Uchwyt cenowy 70.0 mm 20.0 mm PP Pomarańczowy

10117170

Przedział cen netto
1,3759 zł - 1,3759 zł

Zapasy magazynowe
10900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Pomarańczowy
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Rozmiar otworu
    6.0 mm
  • Długość
    70.0 mm
Uchwyt cenowy 70.0 mm 20.0 mm PP Zielony

10117187

Przedział cen netto
1,6804 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Zielony
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Rozmiar otworu
    6.0 mm
  • Długość
    70.0 mm
Uchwyt cenowy 70.0 mm 20.0 mm PP Biały

10117194

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
22250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Rozmiar otworu
    6.0 mm
  • Długość
    70.0 mm
Uchwyt cenowy 32.0 mm 16.0 mm HDPE Naturalny

10126417

Przedział cen netto
0,6937 zł - 0,6937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Średnica otworu A
    6.0 mm
  • Rozmiar otworu
    6.0 mm
Uchwyt cenowy 25.0 mm 12.0 mm PVC Przezroczysty

10379820

Przedział cen netto
0,5989 zł - 0,5989 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Długość
    25.0 mm
  • Maks. kompatybilna grubość materiału
    7.0 mm
Uchwyt cenowy 70.0 mm 20.0 mm PP Żółty

10117224

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Rozmiar otworu
    6.0 mm
  • Długość
    70.0 mm