Asortyment uchwytów bezpiecznych, idealnych do szuflad, oferuje wybór spersonalizowanego profilu gładkiego lub z oznaczeniem. Dostępne są produkty z różnym wykończeniem i w różnych rozmiarach. Mocuje się je śrubami do osłony krawędzi, co w przypadku dłuższych profili umożliwia różnorakie ustawienie.
Grupa SR: SR6513
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Wykończenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
Naturalny
|
Anodowane
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
Powlekane tworzywem sztucznym; matowe
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować