Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te uchwyty umożliwiają mocowanie diod LED pionowo lub pod kątem 90. Można je mocować z łatwością bez użycia narzędzi. Są dostępne dwa warianty pasujące do diod LED typu T-1 oraz T-1 3/4.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) | Maks. średnica otworu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9522 zł - 0,9522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Uchwyt LED
|
||
| 3,8061 zł - 3,8061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Oprawa diody LED 90°
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Oprawa diody LED 90°
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oprawa diody LED 90°
|
||
| 1,1396 zł - 1,1396 zł | 8000 Na stanie |
T-1,3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Uchwyt LED
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować