Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kolor uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,6384 zł - 32,9315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bore
|
|
PP
|
Mocowanie na śrubę
|
Czarny
|
|
||
24,6219 zł - 27,3576 zł | 1718 Na stanie |
Bore
|
|
PP
|
Mocowanie na śrubę
|
Czarny
|
|
||
20,6414 zł - 22,9349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Mocowanie na śrubę
|
Czarny
|
|
||
17,6082 zł - 19,5646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Mocowanie na śrubę
|
Szary
|
|
||
49,8017 zł - 55,3352 zł | 200 Na stanie |
Bore
|
|
PP
|
Mocowanie na śrubę
|
Czarny
|
|
||
80,1261 zł - 89,029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Mocowanie na śrubę
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,6414 zł - 22,9349 zł | 900 Na stanie |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Mocowanie na śrubę
|
Czarny
|
|
||
17,6082 zł - 19,5646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Mocowanie na śrubę
|
Czarny
|
|
||
10273692 | 15,841 zł - 15,841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Type 1
|
Szary
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
30,8174 zł - 75,5027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
Czarny
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
39,6896 zł - 97,2395 zł | 8 Na stanie |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50,147 zł - 122,8603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
Czarny
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
10273760 | 34,9904 zł - 40,7619 zł | 1 Na stanie |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Screw Fix
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
44,7387 zł - 109,6099 zł | 42 Na stanie |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
Czarny
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,481 zł - 0,481 zł | 2858 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10259153 | 21,3248 zł - 52,2459 zł | 15 Na stanie |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Montaż wciskany
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
19,3689 zł - 19,3689 zł | 2 Na stanie |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Type 3
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,481 zł - 0,481 zł | 48 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
17,598 zł - 17,598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Type 2
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
23,7236 zł - 58,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Montaż wciskany
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować