Menu Search

Uchwyty do zamków

Na stanie

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość otworu montażowego Długość otworu montażowego Pełny materiał Kup
2,7577 zł - 3,8607 zł 870 Na stanie
1,8586 zł - 2,8912 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.2 mm
22.2 mm
Stal
47.0 mm 17.8 mm Nylon

20050023

Przedział cen netto
3,8607 zł - 2,7577 zł

Zapasy magazynowe
870 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    47.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Adapter zatrzasku kłódki 22.5 mm Stal

20049966

Przedział cen netto
2,8912 zł - 1,8586 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    20.2 mm
  • Kod towaru
    3926909790