Uchwyty do zdjęć są dostępne w wersji przezroczystej, białej i szarej. Mogą być mocowane śrubami lub gwoździami. Te uchwyty umożliwiają pewne mocowanie obrazów, plakatów i innych dekoracji ściennych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9389 zł - 1,9389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9389 zł - 1,9389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | 100 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9996 zł - 0,9996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | 11800 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0714 zł - 1,0714 zł | 1250 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8804 zł - 0,8804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | 100 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9637 zł - 0,9637 zł | 250 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9235 zł - 0,9235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0395 zł - 2,0395 zł | 6500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować