Uchwyty dźwigniowe ułatwiają wkładanie i wyjmowanie płytek PCB. Płytka jest demontowana dzięki przyłożeniu siły mechanicznej uchwytu do wspornika prowadnicy lub obudowy. Zapobiegają niepożądanym naprężeniom i chronią komponenty, obwody oraz złącza w systemach mocujących płytki PCB. CBE — zatrzaskiwany w otworze 0,109 cala. RCP — w zestawie montażowe sworznie sprężynowe
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
5,8567 zł - 5,8567 zł | 199 Na stanie |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
5,3825 zł - 13,1873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,8567 zł - 5,8567 zł | 500 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
5,1873 zł - 12,709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,0608 zł - 5,0608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,5957 zł - 6,5957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,8129 zł - 8,8129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8241 zł - 0,8241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
9,7472 zł - 9,7472 zł | 300 Na stanie |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,1936 zł - 1,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6818 zł - 0,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować