Menu Search

Uchwyty kablowe wspornikowe

Na stanie

Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
93 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Spacer Height Minimalna grubość panelu Kolor Maks. kompatybilna średnica kabla Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
0,8316 zł - 0,8316 zł 6000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
1,284 zł - 1,284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1.6 mm
Naturalny
17.5 mm
4.8 mm
0,8316 zł - 0,8316 zł 1000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
2,7433 zł - 2,7433 zł 10000 Na stanie
8.0 mm
0.6 mm
Czarny
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,7433 zł - 2,7433 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
0.6 mm
Czarny
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,8316 zł - 0,8316 zł 1000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
0,8113 zł - 0,8113 zł 8000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
0,9134 zł - 0,9134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
Naturalny
10024560 0,9134 zł - 0,9134 zł 6000 Na stanie
0.6 mm
Naturalny
1,284 zł - 1,284 zł 3000 Na stanie
25.4 mm
1.6 mm
Naturalny
4.8 mm
4.8 mm
1,284 zł - 1,284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
1.6 mm
Naturalny
11.1 mm
4.8 mm
1,284 zł - 1,284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
1.6 mm
Naturalny
17.5 mm
4.8 mm
0,7899 zł - 0,7899 zł 900 Na stanie
0.8 mm
Naturalny
0,4558 zł - 0,4558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
1.6 mm
Naturalny
4.8 mm
4.8 mm
0,7899 zł - 0,7899 zł 3000 Na stanie
0.8 mm
Naturalny
0,843 zł - 0,843 zł 4185 Na stanie
0.8 mm
Naturalny
0,8948 zł - 0,8948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
Naturalny
1,2527 zł - 1,2527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
1.6 mm
Naturalny
11.1 mm
4.8 mm
1,284 zł - 1,284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
1.6 mm
Naturalny
17.5 mm
4.8 mm
0,4558 zł - 0,4558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
1.6 mm
Naturalny
4.8 mm
4.8 mm
  • z 5
Zacisk pierścieniowy Wciskane 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024508

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    1
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 25.4 mm 17.5 mm PA Naturalny

10026014

Przedział cen netto
1,284 zł - 1,284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024416

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wciskane 8.0 mm 22.0 mm PA Czarny

10024515

Przedział cen netto
2,7433 zł - 2,7433 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.5 - 7.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 6.0 mm 11.0 mm PA Czarny

10024362

Przedział cen netto
2,7433 zł - 2,7433 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.5 - 7.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Zacisk pierścieniowy Wciskane 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024430

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wciskane 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10487839

Przedział cen netto
0,8113 zł - 0,8113 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024379

Przedział cen netto
0,9134 zł - 0,9134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10024560

Przedział cen netto
0,9134 zł - 0,9134 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.6 - 2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    1
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 25.4 mm 4.8 mm PA Naturalny

10025758

Przedział cen netto
1,284 zł - 1,284 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 9.5 mm 11.1 mm PA Naturalny

10025987

Przedział cen netto
1,284 zł - 1,284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 6.4 mm 17.5 mm PA Naturalny

10026052

Przedział cen netto
1,284 zł - 1,284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 25.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10025741

Przedział cen netto
0,7899 zł - 0,7899 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    1
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 12.7 mm 4.8 mm PA Naturalny

10025826

Przedział cen netto
0,4558 zł - 0,4558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 6.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10025789

Przedział cen netto
0,7899 zł - 0,7899 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    1
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 4.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10025857

Przedział cen netto
0,843 zł - 0,843 zł

Zapasy magazynowe
4185 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    1
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 25.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10025925

Przedział cen netto
0,8948 zł - 0,8948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Typ
    1
Zacisk pierścieniowy Clip On 12.7 mm 11.1 mm PA Naturalny

10636046

Przedział cen netto
1,2527 zł - 1,2527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 9.5 mm 17.5 mm PA Naturalny

10026076

Przedział cen netto
1,284 zł - 1,284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Zacisk pierścieniowy Wsuwane 6.4 mm 4.8 mm PA Naturalny

10025796

Przedział cen netto
0,4558 zł - 0,4558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm