Menu Search

Uchwyty — metalowe, kształt U

W produkcji

Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
122,9211 zł - 122,9211 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
114,5404 zł - 114,5404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uchwyt kątowy 160.0 mm M8 Aluminium Czarny

10193648

Przedział cen netto
122,9211 zł - 122,9211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie uchwytu
    Lakierowane proszkowo
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Kształt uchwytu
    U
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Uchwyt kątowy 128.0 mm M6 Aluminium Czarny

10193624

Przedział cen netto
114,5404 zł - 114,5404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wykończenie uchwytu
    Lakierowane proszkowo
  • Kolor uchwytu
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Kształt uchwytu
    U
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński