Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.
Grupa SR: SR5534
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191,1124 zł - 191,1124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 186,5019 zł - 186,5019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 314,073 zł - 769,4789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 364,4149 zł - 892,8165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 170,5304 zł - 170,5304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 183,0118 zł - 183,0118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 327,0427 zł - 801,2546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 327,0427 zł - 801,2546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 125,4468 zł - 307,3446 zł | 5 Na stanie |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 164,8427 zł - 164,8427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 159,6865 zł - 159,6865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 294,755 zł - 722,1496 zł | 4 Na stanie |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 146,4924 zł - 146,4924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 301,4481 zł - 738,5477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 210,9763 zł - 210,9763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 210,4142 zł - 210,4142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| 294,755 zł - 722,1496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
| 174,9398 zł - 174,9398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Mocowanie od tyłu
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
|||
| 314,073 zł - 769,4789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Aluminium
|
Na śrubę
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować