Menu Search

Uchwyty zaciskowe

Na stanie

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny Series Code:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Średnica pasującego kabla Kup
3,5976 zł - 3,5976 zł 1440 Na stanie
6.0 mm
20.3 mm
5,8845 zł - 5,8845 zł 100 Na stanie
9.6 mm
27.9 mm
1,492 zł - 1,492 zł 5900 Na stanie
6.0 mm
7.6 mm
7,1117 zł - 7,1117 zł 1100 Na stanie
10.0 mm
30 mm
8,6037 zł - 8,6037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
35.6 mm
6,9107 zł - 6,9107 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
40.6 mm
4,0718 zł - 4,0718 zł 100 Na stanie
6.0 mm
25.4 mm
3,1375 zł - 3,1375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
17.8 mm
14,5859 zł - 14,5859 zł 32 Na stanie
10.0 mm
50.4 mm
1,6733 zł - 1,6733 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
10.1 mm
2,6215 zł - 2,6215 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
15.2 mm
5,4383 zł - 5,4383 zł 144 Na stanie
10.0 mm
45.7 mm
1,8825 zł - 1,8825 zł 8366 Na stanie
6.0 mm
12.7 mm
3,8905 zł - 3,8905 zł 3138 Na stanie
6.0 mm
22.8 mm
Uchwyty zaciskowe 8 Czarny

10087268

Przedział cen netto
3,5976 zł - 3,5976 zł

Zapasy magazynowe
1440 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    20.3 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 11 Czarny

10083451

Przedział cen netto
5,8845 zł - 5,8845 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    27.9 mm
  • Średnica pasującego otworu
    9.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 3 Czarny

10087220

Przedział cen netto
1,492 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
5900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    7.6 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 12 Czarny

10087299

Przedział cen netto
7,1117 zł - 7,1117 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    30 mm
  • Średnica pasującego otworu
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 14 Czarny

10087305

Przedział cen netto
8,6037 zł - 8,6037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    35.6 mm
  • Średnica pasującego otworu
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 16 Czarny

10087312

Przedział cen netto
6,9107 zł - 6,9107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    40.6 mm
  • Średnica pasującego otworu
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 10 Czarny

10087282

Przedział cen netto
4,0718 zł - 4,0718 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    25.4 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 7 Czarny

10087251

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    17.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 20 Czarny

10087336

Przedział cen netto
14,5859 zł - 14,5859 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    50.4 mm
  • Średnica pasującego otworu
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 4 Czarny

10087237

Przedział cen netto
1,6733 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    10.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 6 Czarny

10087053

Przedział cen netto
2,6215 zł - 2,6215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    15.2 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 18 Czarny

10087329

Przedział cen netto
5,4383 zł - 5,4383 zł

Zapasy magazynowe
144 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    45.7 mm
  • Średnica pasującego otworu
    10.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 5 Czarny

10087244

Przedział cen netto
1,8825 zł - 1,8825 zł

Zapasy magazynowe
8366 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    12.7 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Uchwyty zaciskowe 9 Czarny

10087275

Przedział cen netto
3,8905 zł - 3,8905 zł

Zapasy magazynowe
3138 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego kabla
    22.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości