Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
1,308 zł - 1,308 zł | 15000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,308 zł - 1,308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,308 zł - 1,308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,7151 zł - 1,7151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8436 zł - 0,8436 zł | 68900 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7794 zł - 0,7794 zł | 9000 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,308 zł - 1,308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1169 zł - 1,1169 zł | 100 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,3149 zł - 1,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować