Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
1,308 zł - 1,308 zł | 15000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,308 zł - 1,308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,308 zł - 1,308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,7151 zł - 1,7151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8436 zł - 0,8436 zł | 68900 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,7794 zł - 0,7794 zł | 9000 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,308 zł - 1,308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1169 zł - 1,1169 zł | 100 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,3149 zł - 1,3149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować