Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7414 zł - 18,7414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 18,7414 zł - 18,7414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 22,4088 zł - 22,4088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
| 22,3112 zł - 22,3112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 10,1097 zł - 10,1097 zł | 56 Na stanie |
6-32
|
|
1
|
|
||
| 12,1735 zł - 12,1735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 24,8212 zł - 24,8212 zł | 29 Na stanie |
M6
|
|
3
|
|
||
| 15,0043 zł - 15,0043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10-32
|
|
1
|
|
||
| 20,1359 zł - 20,1359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8-32
|
|
1
|
|
||
| 21,4541 zł - 21,4541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 33,1132 zł - 33,1132 zł | 11 Na stanie |
M10
|
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 7,4193 zł - 7,4193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,1795 zł - 5,1795 zł | 398 Na stanie |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,6249 zł - 5,6249 zł | 28 Na stanie |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,083 zł - 6,083 zł | 16 Na stanie |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,5485 zł - 5,5485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 11,148 zł - 11,148 zł | 18 Na stanie |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,7341 zł - 4,7341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 22,2706 zł - 22,2706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 134,6419 zł - 134,6419 zł | 6 Na stanie |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować