Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7414 zł - 18,7414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 18,7414 zł - 18,7414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 22,4088 zł - 22,4088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
| 22,3112 zł - 22,3112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 10,1097 zł - 10,1097 zł | 56 Na stanie |
6-32
|
|
1
|
|
||
| 12,1735 zł - 12,1735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 24,8212 zł - 24,8212 zł | 29 Na stanie |
M6
|
|
3
|
|
||
| 15,0043 zł - 15,0043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10-32
|
|
1
|
|
||
| 20,1359 zł - 20,1359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8-32
|
|
1
|
|
||
| 21,4541 zł - 21,4541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 33,1132 zł - 33,1132 zł | 11 Na stanie |
M10
|
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
| 7,4193 zł - 7,4193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,1795 zł - 5,1795 zł | 398 Na stanie |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,6249 zł - 5,6249 zł | 28 Na stanie |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,083 zł - 6,083 zł | 16 Na stanie |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,5485 zł - 5,5485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 11,148 zł - 11,148 zł | 18 Na stanie |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,7341 zł - 4,7341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 22,2706 zł - 22,2706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
| 134,6419 zł - 134,6419 zł | 6 Na stanie |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować