Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10282434 | 5,3576 zł - 5,3576 zł | 36 Na stanie |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
18,2237 zł - 18,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
10,3463 zł - 10,3463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
8,641 zł - 8,641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
28,061 zł - 28,061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
55,0021 zł - 55,0021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
5,5104 zł - 5,5104 zł | 7 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,9959 zł - 3,9959 zł | 36 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,2538 zł - 7,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,8265 zł - 7,8265 zł | 2 Na stanie |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
27,1574 zł - 27,1574 zł | 11 Na stanie |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
8,8446 zł - 8,8446 zł | 105 Na stanie |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
30,848 zł - 30,848 zł | 9 Na stanie |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
7,1902 zł - 7,1902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
23,2251 zł - 23,2251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
7,2538 zł - 7,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,641 zł - 8,641 zł | 58 Na stanie |
M6
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
105,5374 zł - 105,5374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,3905 zł - 4,3905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,1594 zł - 6,1594 zł | 42 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować