Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.
Grupa SR: SR5495
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Typ | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,2726 zł - 20,2726 zł | 6 Na stanie |
M8
|
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 15,144 zł - 15,144 zł | 414 Na stanie |
M8
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,925 zł - 4,925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,3369 zł - 13,3369 zł | 21 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,5338 zł - 7,5338 zł | 5 Na stanie |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żeńsko-żeńskie
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,9565 zł - 17,9565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,6175 zł - 6,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,9726 zł - 20,9726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,9558 zł - 5,9558 zł | 3 Na stanie |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 60,9579 zł - 60,9579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,3918 zł - 9,3918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,785 zł - 4,785 zł | 592 Na stanie |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 115,031 zł - 115,031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 4,8359 zł - 4,8359 zł | 140 Na stanie |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 24,1413 zł - 24,1413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| 7,6356 zł - 7,6356 zł | 238 Na stanie |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 29,779 zł - 29,779 zł | 6 Na stanie |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 55,0021 zł - 55,0021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 10,5371 zł - 10,5371 zł | 1 Na stanie |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,6704 zł - 4,6704 zł | 38 Na stanie |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować