Menu Search

Uszczelka — okrągły profil

Na stanie

Uszczelki z okrągłym profilem wykonane z czarnego EPDM ze stalowym rdzeniem sprężynowym. ‌Zatrzaskowy profil zapewnia ochronę krawędzi i szczelność. Są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu stanowią rozwiązanie łatwe i szybkie w instalacji. Profile uszczelek bocznych lub górnych dostępne w rolkach o długości 20,0 lub 10,0 m.

Grupa SR: SR5558 ,SR5559

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. szerokość chwytania Min. szerokość chwytania Groove Width Głębokość chwytu Typ Kup
856,1998 zł - 856,1998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
10268100 644,6777 zł - 644,6777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
1 353,0979 zł - 1 353,0979 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.5 mm
7.8 mm
3
10273432 1 027,4484 zł - 1 027,4484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
10268049 503,663 zł - 503,663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
876,3509 zł - 876,3509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
  • z 2
Uszczelki z okrągłym profilem 22.0 mm 16.0 mm Czarny EPDM

10268025

Przedział cen netto
856,1998 zł - 856,1998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Głębokość chwytu
    16.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    2.0 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
Uszczelki z okrągłym profilem 9.0 mm 9.5 mm Czarny EPDM

10268100

Przedział cen netto
644,6777 zł - 644,6777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Głębokość chwytu
    9.5 mm
  • Min. szerokość chwytania
    2.0 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
Uszczelki z okrągłym profilem 16.5 mm 7.8 mm Czarny Solid EPDM

10304662

Przedział cen netto
1 353,0979 zł - 1 353,0979 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Głębokość chwytu
    7.8 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Materiał
    Solid EPDM
  • Typ
    3
Uszczelki z okrągłym profilem 23.3 mm 17.3 mm Czarny EPDM

10273432

Przedział cen netto
1 027,4484 zł - 1 027,4484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Głębokość chwytu
    17.3 mm
  • Min. szerokość chwytania
    2.0 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    5.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
Uszczelki z okrągłym profilem 12.0 mm 10.0 mm Czarny EPDM

10268049

Przedział cen netto
503,663 zł - 503,663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Głębokość chwytu
    10.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    0.5 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    2.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
Uszczelki z okrągłym profilem 22.3 mm 18.0 mm Czarny EPDM

10268032

Przedział cen netto
876,3509 zł - 876,3509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Głębokość chwytu
    18.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    2.0 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m