Wybór uszczelek jedno- i dwuprzylgowych. Uszczelki jednoprzylgowe wykonane są z EDPM, a dwuprzylgowe mają zapewniający lepsze mocowanie do panelu nośnik z twardej gumy i element z miękkiej gumy, który ułatwia docisk. Oba profile są elastyczne i można je montować ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Czarne wykończenie i stalowy rdzeń sprężynowy. Dostarczane w rolkach po 20 m.
Grupa SR: SR5554
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. szerokość chwytania | Minimalna grubość panelu | Min. szerokość chwytania | Długość rolki | Maksymalna grubość panelu | Wysokość całkowita | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|||
| 1 Na stanie |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
2.024 in
51.4 mm
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
|||
| 10268117 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
| 11 Na stanie |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
| 10268186 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|||
| 79 Na stanie |
|
|
|
65.617 ft
20.0 m
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować