Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Materiał: Lity EPDM Kolor: Czarny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja | Twardość | Profile Type | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260,9591 zł - 260,9591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 634,753 zł - 634,753 zł | 1 Na stanie |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 1 353,4275 zł - 1 353,4275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 808,8167 zł - 808,8167 zł | 1 Na stanie |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 937,0341 zł - 937,0341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1 628,3911 zł - 1 628,3911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować