Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uszczelka EMI wykonana z pianki poliuretanowej pokrytej taśmą niklowo-miedzianą. Dzięki zatrzaskowemu profilowi uszczelki te stanowią ochronę krawędzi i uszczelnie. Stosowane przede wszystkim na arkuszach blachy, oferują ochronę przed drganiami, wnikaniem wilgoci i brudu. Stanowią dodatkowe uszczelnienie zamykanych obudów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Długość rolki | Materiał | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Typ | Minimalny chwyt | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10306475 | 665,9075 zł - 665,9075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
3.281 ft
1.0 m
|
Pianka PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 522,8644 zł - 522,8644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
3.281 ft
1.0 m
|
Pianka PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 547,5463 zł - 547,5463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt L
|
3.281 ft
1.0 m
|
Pianka PU
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 433,7728 zł - 433,7728 zł | 21 Na stanie |
Owalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Pianka PU
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować