Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 136,0501 zł - 1 262,2996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4600.0
|
||
| 1 275,964 zł - 1 417,7324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5200.0
|
||
| 1 373,6646 zł - 1 526,3157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5650.0
|
||
| 1 454,6263 zł - 1 616,2569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
6000.0
|
||
| 794,7812 zł - 883,1119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3100.0
|
||
| 943,1378 zł - 1 047,9146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3750.0
|
||
| 1 048,4026 zł - 1 164,8918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4200.0
|
||
| 492,1143 zł - 546,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2300.0
|
||
| 877,1094 zł - 974,566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3450.0
|
||
| 865,1042 zł - 961,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3400.0
|
||
| 1 077,9763 zł - 1 197,7352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4350.0
|
||
| 966,1721 zł - 1 073,5354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3850.0
|
||
| 1 101,3035 zł - 1 223,6488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4450.0
|
||
| 535,2061 zł - 594,6951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2550.0
|
||
| 931,2302 zł - 1 034,6894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3700.0
|
||
| 1 310,7595 zł - 1 456,3832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
5350.0
|
||
| 907,7567 zł - 1 008,6294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3600.0
|
||
| 782,8737 zł - 869,8379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3050.0
|
||
| 1 059,9686 zł - 1 177,7266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
4250.0
|
||
| 829,9671 zł - 922,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
3250.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować