Te wałki z hartowanej stali nierdzewnej zapewniają dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość i niezawodność. Używa się ich z łożyskami liniowymi. Nadają się do zastosowań wymagających odporności na korozję, zużycie i trudne warunki — na przykład wilgoć czy działanie substancji chemicznych — bez pogorszenia integralności konstrukcyjnej.
Wałki te charakteryzuje długa żywotność i niewielkie potrzeby związane z konserwacją, co przyczynia się do skrócenia przestojów i redukcji kosztów eksploatacji. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy. Znajdują zastosowanie w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 059,6185 zł - 2 288,4487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5350.0
|
||
2 035,0714 zł - 2 261,1687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5250.0
|
||
2 190,1625 zł - 2 433,4868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5700.0
|
||
1 254,833 zł - 1 394,2589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
3150.0
|
||
1 547,154 zł - 1 719,0816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
3950.0
|
||
1 490,9834 zł - 1 656,6645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
3800.0
|
||
1 509,772 zł - 1 677,5028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
3850.0
|
||
768,1844 zł - 853,5382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
2400.0
|
||
2 245,9426 zł - 2 495,4647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5850.0
|
||
929,4734 zł - 1 032,7373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
2950.0
|
||
446,2409 zł - 495,8232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
1300.0
|
||
841,5331 zł - 935,0367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
2650.0
|
||
1 847,5272 zł - 2 052,7863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4750.0
|
||
373,9171 zł - 415,4472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
850.0
|
||
111,3162 zł - 123,663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
250.0
|
||
1 565,2593 zł - 1 739,1879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
5300.0
|
||
1 603,7149 zł - 1 781,8892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4100.0
|
||
2 264,6336 zł - 2 516,2541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5900.0
|
||
1 349,0687 zł - 1 498,9381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
3400.0
|
||
670,8254 zł - 745,3453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
2050.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować