Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,8067 zł - 284,6617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
6.0
|
1600.0
|
||
| 813,2436 zł - 903,5773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4400.0
|
||
| 943,2125 zł - 1 048,0246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5200.0
|
||
| 670,0469 zł - 788,2792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4500.0
|
||
| 498,615 zł - 664,8039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3050.0
|
||
| 582,2145 zł - 776,302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3700.0
|
||
| 762,1603 zł - 846,8662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4100.0
|
||
| 867,0205 zł - 963,3668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4750.0
|
||
| 122,7057 zł - 204,5255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
750.0
|
||
| 909,3494 zł - 1 010,3615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5000.0
|
||
| 229,6342 zł - 382,7397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
1550.0
|
||
| 1 045,9562 zł - 1 162,1683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5850.0
|
||
| 484,0885 zł - 645,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2950.0
|
||
| 456,1418 zł - 536,6148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 460,7595 zł - 542,0502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
2850.0
|
||
| 663,0242 zł - 780,0539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4450.0
|
||
| 926,1367 zł - 1 029,0247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5100.0
|
||
| 987,273 zł - 1 096,9433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5500.0
|
||
| 884,1445 zł - 982,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4850.0
|
||
| 978,6629 zł - 1 087,4193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5450.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować