Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
77,1951 zł - 128,6585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
500.0
|
||
86,395 zł - 144,0228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
600.0
|
||
81,8651 zł - 136,4107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
550.0
|
||
152,1953 zł - 253,6744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1350.0
|
||
141,4543 zł - 235,7416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1200.0
|
||
41,2828 zł - 68,8358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
150.0
|
||
112,9673 zł - 188,2477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
900.0
|
||
54,4055 zł - 90,6447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
250.0
|
||
45,6259 zł - 76,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
200.0
|
||
148,5994 zł - 247,6968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
1300.0
|
||
116,8901 zł - 194,7857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
950.0
|
||
72,8987 zł - 121,4667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
5.0
|
450.0
|
||
300,0008 zł - 500,0169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
5150.0
|
||
67,0145 zł - 111,6597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
550.0
|
||
69,3028 zł - 115,4891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
600.0
|
||
164,8043 zł - 274,6427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2050.0
|
||
113,1074 zł - 188,4812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
1100.0
|
||
131,6006 zł - 219,3032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
1500.0
|
||
183,0173 zł - 304,9977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
2450.0
|
||
120,019 zł - 200,0628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
10.0
|
1250.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować