Wciskane odbojniki mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana stopka utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
Grupa SR: SR5807
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Kształt podstawy | Wysokość całkowita | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9904 zł - 0,9904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Prostokątne
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 0,5353 zł - 0,5353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
||
| 0,5656 zł - 0,5656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
||
| 0,6058 zł - 0,6058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 10633748 | 0,8815 zł - 0,8815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
| 10340769 | 2,1656 zł - 5,3057 zł | 1000 Na stanie |
Czarny
|
Okrągłe
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować