Wciskane stopki odbojowe mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana konstrukcja utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
Grupa SR: SR5795
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Typ | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2621 zł - 0,4404 zł | 4500 Na stanie |
LDPE
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Odbojniki do układania w stosy
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10127636 | 0,1919 zł - 0,4703 zł | 7000 Na stanie |
LDPE
|
Naturalny
|
0.248 in
6.3 mm
|
Stopki wciskane
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 10316344 | 0,8046 zł - 0,8046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stopki przelotowe płaskie
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować