Nasze wciskane zatrzaski magnetyczne charakteryzują się estetycznym wyglądem i zapewniają korzyści wynikające z konstrukcji. Sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których nie jest pożądany montaż gałek ani uchwytów. Są dostępne w wersjach do montażu powierzchniowego i wpuszczanego oraz w różnych kształtach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Materiał obudowy | Długość po wysunięciu | Całkowita długość | Kolor | Rodzaj mocowania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,1105 zł - 63,1548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
ABS; POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Szary
|
Mocowanie na śrubę
|
||
19,0203 zł - 26,6285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Brązowy
|
Mocowanie na śrubę
|
||
7,6695 zł - 10,7373 zł | 20 Na stanie |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Mocowanie na śrubę
|
||
8,2272 zł - 11,5181 zł | 8 Na stanie |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Czarny
|
Montaż wciskany
|
||
16,5661 zł - 19,8793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
||
19,0203 zł - 22,8244 zł | 2 Na stanie |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
||
30,2736 zł - 42,383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
||
30,2736 zł - 42,383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Brązowy
|
Mocowanie na śrubę
|
||
25,5412 zł - 30,6494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Brązowy
|
Mocowanie na śrubę
|
||
10201923 | 23,6499 zł - 28,3799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Biały
|
Mocowanie na śrubę
|
|
41,7081 zł - 58,3913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
ABS; POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Brązowy
|
Mocowanie na śrubę
|
||
20,9865 zł - 35,2573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
ABS
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Czarny
|
Montaż wciskany
|
||
16,5661 zł - 19,8793 zł | 36 Na stanie |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Brązowy
|
Mocowanie na śrubę
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować