Menu Search

Wkładka antywibracyjna Żeńsko-żeńskie M6 25.0 35.0 Stal

Te żeńsko-żeńskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196394

Numer produktu produkcyjny:

20196394

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 17,7746 zł
50 - 99 14,2023 zł
100 - 199 13,331 zł
200 - 499 12,46 zł
500 - 999 11,545 zł
1000 + 10,673 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17,77 zł

1 x 17,7746 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Żeńsko-żeńskie
d1 25.0
d2 M6
Axial load max. kgf 35.0
Pełny materiał Rubber on silver zinc plated steel
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt