Menu Search

Wkładki łączące do paneli

Na stanie

Umożliwia pewne połączenie dwóch paneli. Możliwe warianty połączeń to z użyciem nitów, śrub jak i z uszczelnieniem.

Grupa SR: SR2762

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary gwintów Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rozmiar otworu Zakres grubości panelu Kup
0,8237 zł - 1,2343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
0,3434 zł - 0,5164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,8588 zł - 0,8588 zł 1000 Na stanie
1.6 mm
1,0456 zł - 1,0456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
0,6121 zł - 0,6121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
0,5403 zł - 0,5403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
0,2324 zł - 0,2905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,3235 zł - 0,3235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,2324 zł - 0,2905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,3305 zł - 0,4854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,5717 zł - 0,5717 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,3137 zł - 0,3137 zł 3000 Na stanie
1.6 mm
0,2595 zł - 0,3899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,3235 zł - 0,3235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
0,2001 zł - 0,2995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
0,5396 zł - 0,5396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,2479 zł - 0,3718 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,5375 zł - 0,5375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
0,2543 zł - 0,3808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,256 zł - 0,316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
  • z 4
Nakrętka blaszana 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Przedział cen netto
1,2343 zł - 0,8237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Przedział cen netto
0,5164 zł - 0,3434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    8.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Przedział cen netto
1,0456 zł - 1,0456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Przedział cen netto
0,6121 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    14.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Przedział cen netto
0,5403 zł - 0,5403 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    16.5 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.4 mm
  • Całkowita długość
    9.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Przedział cen netto
0,3235 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.9 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Przedział cen netto
0,4854 zł - 0,3305 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    11.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307267

Przedział cen netto
0,5717 zł - 0,5717 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    9.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.8 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Przedział cen netto
0,3899 zł - 0,2595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.7 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Przedział cen netto
0,3235 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.7 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.9 mm
  • Całkowita długość
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Przedział cen netto
0,5396 zł - 0,5396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    12.8 mm
  • Całkowita długość
    7.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Przedział cen netto
0,3718 zł - 0,2479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    7.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

10307724

Przedział cen netto
0,5375 zł - 0,5375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    12.5 mm
  • Całkowita długość
    9.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307366

Przedział cen netto
0,3808 zł - 0,2543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    7.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Przedział cen netto
0,316 zł - 0,256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    10.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2