Menu Search

Wkładki łączące do paneli

Na stanie

Umożliwia pewne połączenie dwóch paneli. Możliwe warianty połączeń to z użyciem nitów, śrub jak i z uszczelnieniem.

Grupa SR: SR2762

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary gwintów Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rozmiar otworu Zakres grubości panelu Kup
0,2001 zł - 0,2995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
0,5396 zł - 0,5396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,256 zł - 0,316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
0,2543 zł - 0,3808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,3235 zł - 0,3235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
0,2324 zł - 0,2905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,2001 zł - 0,2995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
0,3132 zł - 0,379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
0,3235 zł - 0,3235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,3235 zł - 0,3235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,2324 zł - 0,2905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,3235 zł - 0,3235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,2479 zł - 0,3718 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,2001 zł - 0,2995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9 mm
0,3421 zł - 0,4557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
0,3615 zł - 0,5422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0,2324 zł - 0,2905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,5717 zł - 0,5717 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,2595 zł - 0,3899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,6121 zł - 0,6121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
  • z 4
Nakrętka blaszana 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.4 mm
  • Całkowita długość
    8.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Przedział cen netto
0,5396 zł - 0,5396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    12.8 mm
  • Całkowita długość
    7.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Przedział cen netto
0,316 zł - 0,256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    10.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307366

Przedział cen netto
0,3808 zł - 0,2543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    7.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Przedział cen netto
0,3235 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.7 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.4 mm
  • Całkowita długość
    9.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.9 mm
  • Całkowita długość
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm #4 Nylon 6/6

10307601

Przedział cen netto
0,379 zł - 0,3132 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    6.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

10307427

Przedział cen netto
0,3235 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.1 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.1 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307670

Przedział cen netto
0,3235 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.9 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Przedział cen netto
0,3235 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.1 mm
  • Całkowita długość
    8.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Przedział cen netto
0,3718 zł - 0,2479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    7.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

10307618

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    8.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Przedział cen netto
0,4557 zł - 0,3421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Przedział cen netto
0,5422 zł - 0,3615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    11.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.9 mm
  • Całkowita długość
    13.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307267

Przedział cen netto
0,5717 zł - 0,5717 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    9.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm #12 Nylon 6/6

10307526

Przedział cen netto
0,3899 zł - 0,2595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.7 mm
  • Całkowita długość
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Przedział cen netto
0,6121 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    14.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2