Menu Search

Wkręt dociskowy - narzędzie montażowe

W produkcji

Narzędzia montażowe do trzpieni sprężynowych służą do ułatwiania wydajnego i precyzyjnego montażu lub demontażu tłoków w różnych zastosowaniach mechanicznych i przemysłowych.

Ze względu na niewielkie rozmiary i sprężynową konstrukcję, ręczny montaż lub regulacja trzpieni sprężynowych może być utrudniona. W związku z tym, korzystanie z dedykowanego narzędzia montażowego jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wyrównania, kontroli momentu obrotowego oraz bezpiecznego dopasowania.

Użycie tych narzędzi znacznie redukuje ryzyko nadmiernego dokręcenia, niewłaściwego ustawienia oraz deformacji mechanizmu sprężyny tłoka. Pomagają utrzymać optymalną wydajność i długowieczność.

  • Te narzędzia zostały zaprojektowane w celu dostosowania do różnych rozmiarów o zróżnicowanych wymiarów gwintu.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SR32200

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 D3 d1 Kup
132,6679 zł - 176,8906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0
8.00
M10
177,3187 zł - 236,3964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0
9.80
M12
181,30 zł - 241,7048 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0
13.50
M16
126,3749 zł - 168,4998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0
6.45
M8
115,544 zł - 154,0729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0
2.35
M3
120,6812 zł - 160,8797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0
4.70
M6
190,9322 zł - 254,5906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0
17.00
M20
124,0203 zł - 165,3747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0
3.00
M4
116,6998 zł - 155,614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0
4.00
M5
Assembly Tool M10 80.0 8.00 Stal nierdzewna

20761110

Przedział cen netto
176,8906 zł - 132,6679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10
  • d2
    80.0
  • D3
    8.00
  • Waga g
    66.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Assembly Tool M12 80.0 9.80 Stal nierdzewna

20761127

Przedział cen netto
236,3964 zł - 177,3187 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • d2
    80.0
  • D3
    9.80
  • Waga g
    72.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Assembly Tool M16 100.0 13.50 Stal nierdzewna

20761134

Przedział cen netto
241,7048 zł - 181,30 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M16
  • d2
    100.0
  • D3
    13.50
  • Waga g
    144.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Assembly Tool M8 60.0 6.45 Stal nierdzewna

20761103

Przedział cen netto
168,4998 zł - 126,3749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • d2
    60.0
  • D3
    6.45
  • Waga g
    39.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Assembly Tool M3 50.0 2.35 Stal nierdzewna

20761066

Przedział cen netto
154,0729 zł - 115,544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • d2
    50.0
  • D3
    2.35
  • Waga g
    17.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Assembly Tool M6 60.0 4.70 Stal nierdzewna

20761097

Przedział cen netto
160,8797 zł - 120,6812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • d2
    60.0
  • D3
    4.70
  • Waga g
    30.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Assembly Tool M20 100.0 17.00 Stal nierdzewna

20761141

Przedział cen netto
254,5906 zł - 190,9322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M20
  • d2
    100.0
  • D3
    17.00
  • Waga g
    162.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Assembly Tool M4 50.0 3.00 Stal nierdzewna

20761073

Przedział cen netto
165,3747 zł - 124,0203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • d2
    50.0
  • D3
    3.00
  • Waga g
    18.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Assembly Tool M5 50.0 4.00 Stal nierdzewna

20761080

Przedział cen netto
155,614 zł - 116,6998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • d2
    50.0
  • D3
    4.00
  • Waga g
    21.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna