Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ostro zakończona końcówka umożliwia samogwintujące wkręcenie w płytę. Skraca to czas montażu i zmniejsza nakład pracy poświęcanej na mocowanie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2398 zł - 0,2398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2621 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5522 zł - 0,5522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,2956 zł - 0,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5117 zł - 0,5117 zł | 9500 Na stanie |
3.5 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,198 zł - 0,198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2496 zł - 0,2496 zł | 313 Na stanie |
2.9 mm
|
Stal miękka
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2621 zł - 0,2621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.9 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2789 zł - 0,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4643 zł - 0,4643 zł | 1500 Na stanie |
4.2 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3555 zł - 0,3555 zł | 450 Na stanie |
4.2 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3249 zł - 0,3249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
Stal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,502 zł - 0,502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3095 zł - 0,3095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
Stal miękka
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3407 zł - 0,3407 zł | 250 Na stanie |
2.9 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6386 zł - 0,6386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5075 zł - 0,5075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować