Te kołnierzowe wózki liniowe z tulejami kulkowymi wykorzystuje się w układach ruchu prostoliniowego to prowadzenia i podparcia części ruchomych. Składają się ze stalowej tulei liniowej umieszczonej wewnątrz aluminiowej obudowy z kołnierzem stanowiącym powierzchnię montażową.
Dzięki aluminiowej obudowie ciężar elementu jest niższy, natomiast kulki z hartowanej stali znajdujące się wewnątrz tulei przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch. Używać tylko na hartowanych wałkach liniowych.
Otwarte łożyska/wózki liniowe należy używać tylko z szynami nośnymi wału. Wytrzymują temperaturę od 20C do +80C. Istnieje możliwość dostarczenia stalowych elementów ustalających kulki, bez uszczelek końcowych, do stosowania w temperaturze do +120C. Są powszechnie wykorzystywane w maszynach pakujących artykuły spożywcze, maszynach drukarskich, komputerach lub szlifierkach-ostrzarkach narzędziowych.
Grupa SR: SRL1756, SRL1755
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189,4953 zł - 236,8802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 254,6943 zł - 318,3681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 212,4694 zł - 265,5984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
30.0
|
48.0
|
76.0
|
75.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 139,9111 zł - 174,9117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 151,0402 zł - 188,8221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
20.0
|
31.0
|
53.0
|
51.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 206,0082 zł - 257,5214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
16.0
|
26.0
|
44.0
|
42.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 275,9195 zł - 344,8876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
25.0
|
41.0
|
64.0
|
65.0
|
M8
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować