Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8323 zł - 1,8323 zł | 24600 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,8607 zł - 16,8087 zł | 10200 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5351 zł - 6,9011 zł | 26000 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8485 zł - 1,8485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,2464 zł - 6,1153 zł | 80 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4934 zł - 1,4934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4089 zł - 1,4089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,1975 zł - 5,9821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2801 zł - 1,2801 zł | 100 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3267 zł - 6,334 zł | 500 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2241 zł - 1,2241 zł | 1650 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9907 zł - 1,9907 zł | 100 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1458 zł - 2,1458 zł | 11000 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,926 zł - 1,926 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,0941 zł - 5,7006 zł | 5470 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,758 zł - 1,758 zł | 1500 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,6189 zł - 4,4071 zł | 5150 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,2047 zł - 15,2016 zł | 2300 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0036 zł - 2,0036 zł | 300 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować