Menu Search

Wsporniki do płytek PCB - odwrotne, mocowane do krawędzi

Na stanie

Te wsporniki są mocowane od spodu płyty, dzięki czemu wystają tylko nieznacznie po stronie zewnętrznej. Są wkładane w otwory prostokątne 0,375 x 0,313 cala, dzięki czemu nie obracają się. Blokują płytkę PCB na miejscu za pomocą zwalnianego ramienia krawędziowego.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
1,007 zł - 1,1189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,4582 zł - 0,5091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,7251 zł - 0,8057 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,4734 zł - 0,526 zł 800 Na stanie
4.0 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Wspornik blokujący odwrotny 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Czarny

10166888

Przedział cen netto
1,1189 zł - 1,007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – krawędziowe na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Długość ramienia
    1.5 mm
  • Długość kopułki
    11.9 mm
Wspornik blokujący odwrotny 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Czarny

10166901

Przedział cen netto
0,5091 zł - 0,4582 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – krawędziowe na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Długość ramienia
    2.1 mm
  • Długość kopułki
    11.9 mm
Wspornik blokujący odwrotny 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Czarny

10166895

Przedział cen netto
0,8057 zł - 0,7251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – krawędziowe na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Długość ramienia
    2.1 mm
  • Długość kopułki
    11.9 mm
Wspornik blokujący odwrotny 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Czarny

10166871

Przedział cen netto
0,526 zł - 0,4734 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – krawędziowe na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Długość ramienia
    1.5 mm
  • Długość kopułki
    11.9 mm