Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów..
Grupa SR: SR2706
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4641 zł - 1,4641 zł | 100 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
1,7849 zł - 1,7849 zł | 100 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,6315 zł - 1,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,1335 zł - 2,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 - 0.067 in
1.6 - 1.7 mm
|
0.063 - 0.067 in
1.6 - 1.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,8128 zł - 1,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
2,3148 zł - 2,3148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 100 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,4173 zł - 0,5152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,5647 zł - 0,5647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,7557 zł - 0,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,4199 zł - 0,4199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,4426 zł - 0,4426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,5836 zł - 0,5836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,5982 zł - 0,5982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7794 zł - 0,7794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7669 zł - 0,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 - 0.071 in
1.6 - 1.8 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,9208 zł - 1,0231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować