Menu Search

Wsporniki do płytek PCB - podwójnie blokujące/końcówka strzałkowa po obu stronach

Na stanie

Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów..

Grupa SR: SR2706

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
285 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
1,6315 zł - 1,6315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
3.0 mm
1,5199 zł - 1,5199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
1,7849 zł - 1,7849 zł 100 Na stanie
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
2,1335 zł - 2,1335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
1,8128 zł - 1,8128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
1,7291 zł - 1,7291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł 100 Na stanie
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
2,3148 zł - 2,3148 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
1,757 zł - 1,757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł 100 Na stanie
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
11.5 mm
0,7794 zł - 0,7794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
0,5647 zł - 0,5647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
4.0 mm
1,1685 zł - 1,1685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,8073 zł - 0,8073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7836 zł - 0,7836 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.2 mm
20.0 mm
0,3606 zł - 0,3606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,4079 zł - 0,4079 zł 900 Na stanie
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,1685 zł - 1,1685 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,5673 zł - 0,6303 zł 400 Na stanie
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,4199 zł - 0,4199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • z 15
Wspornik wpinany 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332214

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 6.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332160

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332252

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
Wspornik wpinany 25.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332207

Przedział cen netto
2,1335 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 19.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332191

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 15.2 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332184

Przedział cen netto
1,7291 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 3.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332153

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
Wspornik wpinany 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332146

Przedział cen netto
2,3148 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332245

Przedział cen netto
1,757 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 11.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10332177

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
Wspornik wpinany 20.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150559

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,7794 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150566

Przedział cen netto
0,5647 zł - 0,5647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10003244

Przedział cen netto
1,1685 zł - 1,1685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10003213

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 20.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10150634

Przedział cen netto
0,7836 zł - 0,7836 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10002858

Przedział cen netto
0,3606 zł - 0,3606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10004210

Przedział cen netto
0,4079 zł - 0,4079 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
Wspornik wpinany 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10003169

Przedział cen netto
1,1685 zł - 1,1685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10003138

Przedział cen netto
0,6303 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
Wspornik wpinany 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10004302

Przedział cen netto
0,4199 zł - 0,4199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty