Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wsporniki te mocuje się śrubą #4 lub M3. Konstrukcja z przesunięciem umożliwia kompaktowe ułożenie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Zakres A grubości panelu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9327 zł - 1,0363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,0103 zł - 1,1226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,9896 zł - 1,0995 zł | 1000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,9063 zł - 1,007 zł | 1000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1481 zł - 1,2757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,9549 zł - 1,061 zł | 1000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować