Menu Search

Wsporniki do płytek PCB — śruba dwustrona

Na stanie

Te wsporniki są montowane na płycie dolnej poprzez wciśnięcie ich na śrubę nr 8 / M4 lub na kołek. Zęby wewnątrz wspornika dystansowego zaczepiają się o gwint. Mocowanie górne to blokująca końcówka bagnetowa.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Zakres A grubości panelu Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Długość dystansu Kup
0,7627 zł - 0,7627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
0,7627 zł - 0,7627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,7627 zł - 0,7627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,7627 zł - 0,7627 zł 700 Na stanie
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
0,7627 zł - 0,7627 zł 270 Na stanie
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
0,7627 zł - 0,7627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
Gwintowany wspornik przykręcany 14.0 mm #8,M4 Mocowanie – gwint żeński

10024645

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
Gwintowany wspornik przykręcany 12.0 mm #8,M4 Mocowanie – gwint żeński

10024638

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
Gwintowany wspornik przykręcany 10.0 mm #8,M4 Mocowanie – gwint żeński

10024621

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
Gwintowany wspornik przykręcany 18.0 mm #8,M4 Mocowanie – gwint żeński

10024669

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
Gwintowany wspornik przykręcany 16.0 mm #8,M4 Mocowanie – gwint żeński

10024652

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
270 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
Gwintowany wspornik przykręcany 20.0 mm #8,M4 Mocowanie – gwint żeński

10024676

Przedział cen netto
0,7627 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – gwint żeński
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8,M4
  • Średnica korpusu
    7.1 mm