Menu Search

Wsporniki do płytek PCB - sterowane dotykowo

Na stanie

Standardowy wspornik zatrzaskowy nadaje się idealnie do szybkiego montażu płytek PCB układanych w stos. Zintegrowana sprężyna umożliwia ugięcie górnego panelu i nadaje się do stosowania z dotykowymi panelami sterującymi.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Standard palności materiału Średnica otworu A Materiał Rodzaj mocowania (otwór B) Zakres temperatur pracy Rodzaj mocowania (otwór A) Długość dystansu Kup
3,3466 zł - 3,3466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Mocowanie na pionowym uchwycie
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
30.0 mm
3,3466 zł - 3,3466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Mocowanie na pionowym uchwycie
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
30.0 mm
3,2794 zł - 3,2794 zł 980 Na stanie
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Mocowanie na pionowym uchwycie
Mocowanie dwupunktowe z blokadą
30.0 mm
Wspornik wpinany 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10035801

Przedział cen netto
3,3466 zł - 3,3466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie na pionowym uchwycie
  • Cechy szczególne
    Zintegrowana sprężyna
  • Średnica korpusu
    9.0 mm
Wspornik wpinany 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10035795

Przedział cen netto
3,3466 zł - 3,3466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie na pionowym uchwycie
  • Cechy szczególne
    Zintegrowana sprężyna
  • Średnica korpusu
    9.0 mm
Wspornik wpinany 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10035818

Przedział cen netto
3,2794 zł - 3,2794 zł

Zapasy magazynowe
980 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie dwupunktowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie na pionowym uchwycie
  • Średnica korpusu
    9.0 mm
  • Średnica otworu B
    3.0 mm