Te wsporniki dystansowe zatrzaskują się jeden na drugim, umożliwiając ustawianie w stos dowolnej liczby płytek. Element MB-1-156 może stanowić zwieńczenie stosu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001400 | 1,4641 zł - 1,4641 zł | 900 Na stanie | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.551 in
 
14.0 mm
 
 | 
|
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | 2000 Na stanie | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.429 in
 
10.9 mm
 
 | 
||
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.799 in
 
20.3 mm
 
 | 
||
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | 2000 Na stanie | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.031 - 0.078 in
 
0.79 - 1.98 mm
 
 | 
 
0.681 in
 
17.3 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować