Menu Search

Wsporniki do płytek PCB wciskane

Na stanie

Te tuleje dystansowe są wyposażone w elastyczne mocowanie jodełkowe, które zapewnia zablokowanie w otworach nieprzelotowych okrągłych, gwintowanych, wybijanych lub wierconymch. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
18 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
0,536 zł - 0,5956 zł 166 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,7669 zł - 0,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,7423 zł - 0,8248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,7399 zł - 0,8221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,5322 zł - 0,5914 zł 17 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,5263 zł - 0,5848 zł 120 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,6291 zł - 0,699 zł 1600 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,4247 zł - 0,4719 zł 1000 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,5652 zł - 0,628 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,7578 zł - 0,842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7669 zł - 0,7669 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,4362 zł - 0,4847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,4879 zł - 0,5421 zł 800 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,6948 zł - 0,772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,6893 zł - 0,7659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,4615 zł - 0,5128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,4269 zł - 0,4743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,6079 zł - 0,6754 zł 160 Na stanie
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
Wspornik wpinany 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000632

Przedział cen netto
0,5956 zł - 0,536 zł

Zapasy magazynowe
166 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000595

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000571

Przedział cen netto
0,8248 zł - 0,7423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000625

Przedział cen netto
0,8221 zł - 0,7399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000496

Przedział cen netto
0,5914 zł - 0,5322 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000472

Przedział cen netto
0,5848 zł - 0,5263 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000618

Przedział cen netto
0,699 zł - 0,6291 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000601

Przedział cen netto
0,4719 zł - 0,4247 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000649

Przedział cen netto
0,628 zł - 0,5652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000502

Przedział cen netto
0,842 zł - 0,7578 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000588

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000489

Przedział cen netto
0,4847 zł - 0,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000342

Przedział cen netto
0,5421 zł - 0,4879 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000298

Przedział cen netto
0,772 zł - 0,6948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000304

Przedział cen netto
0,7659 zł - 0,6893 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000335

Przedział cen netto
0,5128 zł - 0,4615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000328

Przedział cen netto
0,4743 zł - 0,4269 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10000311

Przedział cen netto
0,6754 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe bez blokady
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie jodełkowe
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    7.9 mm