Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te tuleje dystansowe są wyposażone w elastyczne mocowanie jodełkowe, które zapewnia zablokowanie w otworach nieprzelotowych okrągłych, gwintowanych, wybijanych lub wierconymch. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5263 zł - 0,5848 zł | 120 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5652 zł - 0,628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7669 zł - 0,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7399 zł - 0,8221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6948 zł - 0,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7423 zł - 0,8248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,536 zł - 0,5956 zł | 166 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,7669 zł - 0,7669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5322 zł - 0,5914 zł | 17 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6291 zł - 0,699 zł | 1600 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,4247 zł - 0,4719 zł | 1000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7578 zł - 0,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4362 zł - 0,4847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6893 zł - 0,7659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,4269 zł - 0,4743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6079 zł - 0,6754 zł | 160 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4879 zł - 0,5421 zł | 800 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4615 zł - 0,5128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować