Te wsporniki mają z obu stron końcówki jodełkowe gwarantujące pewne zamocowanie. Można je mocować w otworach nieprzelotowych — gładkich, gwintowanych, przebijanych i wierconych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu A | Średnica otworu B | Zakres A grubości panelu | Zakres B grubości panelu | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4965 zł - 0,4965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4779 zł - 0,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5026 zł - 0,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7934 zł - 0,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,774 zł - 0,774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5026 zł - 0,5026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,3805 zł - 1,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,4779 zł - 0,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,7934 zł - 0,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7934 zł - 0,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4779 zł - 0,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4779 zł - 0,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,774 zł - 0,774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4399 zł - 0,4399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4662 zł - 0,4662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7934 zł - 0,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4605 zł - 0,4605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować