Menu Search

Wspornik drzwi i pokryw 100° Lewe Bez linki zwalniającej Stal nierdzewna 304

Te blokady drzwi służą do regulacji kąta otwarcia drzwi i uniemożliwiają ich otwarcie pod większym kątem. Otwarcie całkowite wynosi 100°. Są dostępne w wariantach prawym i lewym, z linką zwalniającą blokadę lub bez niej.s Są wykonane z ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się odpornością na korozję, wytrzymałością mechaniczną i trwałością.
Numer produktu Essentra:

20219383

Numer produktu produkcyjny:

20219383

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 366,7756 zł
10 - 14 330,0937 zł
15 - 24 311,7527 zł
25 + 293,412 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

366,78 zł

1 x 366,7756 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja Left Hand
W komplecie Bez linki zwalniającej
Materiał Stal nierdzewna 304

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt