Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ułatwia wsuwanie i wysuwanie wiązki. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest oferowany w siedmiu różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna grubość płyty A | Średnica otworu A | Wielkość śruby | Maksymalna grubość płyty B | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9454 zł - 0,9454 zł | 4900 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9454 zł - 0,9454 zł | 3000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9454 zł - 0,9454 zł | 300 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9454 zł - 0,9454 zł | 1000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9454 zł - 0,9454 zł | 1600 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | 9000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8534 zł - 0,8534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować