Menu Search

Wsporniki płytek PCB ryglujące, narożnikowe, krawędziowe

Na stanie

Ułatwia wsuwanie i wysuwanie wiązki. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest oferowany w siedmiu różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna grubość płyty A Średnica otworu A Wielkość śruby Maksymalna grubość płyty B Długość dystansu Kup
0,9454 zł - 0,9454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
M4
22.2 mm
0,8171 zł - 0,8171 zł 760 Na stanie
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,9454 zł - 0,9454 zł 89 Na stanie
1.6 mm
M4
15.9 mm
0,9454 zł - 0,9454 zł 1000 Na stanie
1.6 mm
M4
19.1 mm
0,8171 zł - 0,8171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,9454 zł - 0,9454 zł 300 Na stanie
1.6 mm
M4
12.7 mm
0,9454 zł - 0,9454 zł 900 Na stanie
1.6 mm
M4
6.4 mm
0,8171 zł - 0,8171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,9454 zł - 0,9454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
M4
9.5 mm
0,8171 zł - 0,8171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 22.2 mm Mocowanie – śruba dwustronna

10017210

Przedział cen netto
0,9454 zł - 0,9454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – śruba dwustronna
  • Zakres A grubości panelu
    1.6 mm
  • Długość dystansu
    22.2 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 9.5 mm Mocowanie – na zatrzask

10001585

Przedział cen netto
0,8171 zł - 0,8171 zł

Zapasy magazynowe
760 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Cechy szczególne
    Narożne
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 15.9 mm Mocowanie – śruba dwustronna

10017197

Przedział cen netto
0,9454 zł - 0,9454 zł

Zapasy magazynowe
89 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – śruba dwustronna
  • Zakres A grubości panelu
    1.6 mm
  • Długość dystansu
    15.9 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 19.1 mm Mocowanie – śruba dwustronna

10017203

Przedział cen netto
0,9454 zł - 0,9454 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – śruba dwustronna
  • Zakres A grubości panelu
    1.6 mm
  • Długość dystansu
    19.1 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 6.4 mm Mocowanie – na zatrzask

10001578

Przedział cen netto
0,8171 zł - 0,8171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Cechy szczególne
    Narożne
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 12.7 mm Mocowanie – śruba dwustronna

10017241

Przedział cen netto
0,9454 zł - 0,9454 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – śruba dwustronna
  • Zakres A grubości panelu
    1.6 mm
  • Długość dystansu
    12.7 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 6.4 mm Mocowanie – śruba dwustronna

10017227

Przedział cen netto
0,9454 zł - 0,9454 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – śruba dwustronna
  • Zakres A grubości panelu
    1.6 mm
  • Długość dystansu
    6.4 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 15.9 mm Mocowanie – zacisk

10001554

Przedział cen netto
0,8171 zł - 0,8171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – zacisk
  • Cechy szczególne
    Narożne
  • Średnica otworu B
    4.8 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 9.5 mm Mocowanie – śruba dwustronna

10017234

Przedział cen netto
0,9454 zł - 0,9454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – śruba dwustronna
  • Zakres A grubości panelu
    1.6 mm
  • Długość dystansu
    9.5 mm
Wspornik krawędziowy do płytek PCB 4.8 mm Mocowanie – na zatrzask

10001561

Przedział cen netto
0,8171 zł - 0,8171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – na krawędzi/w narożniku z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – na zatrzask
  • Cechy szczególne
    Narożne
  • Średnica otworu B
    4.8 mm