Menu Search

Wsporniki pokryw

Na stanie

These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.

It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.

It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.

  • It can sustain up to 135 kg.
  • Up to 10 adjustment positions.
  • It has a lifespan of 20,000 lock movements.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna, Stal węglowaKolor: , SrebrnyStandard palności materiału: Series Code:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Liczba pozycji Długość po zamontowaniu Długość po wysunięciu Maks. nośność Średnica otworu pod śrubę Typ Kup
58,3858 zł - 70,0629 zł 5 Na stanie
6
215.0 mm
Podstawowe
58,3858 zł - 70,0629 zł 184 Na stanie
5
141.0 mm
Podstawowe
16,0383 zł - 17,8203 zł 62 Na stanie
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Odwracalne
35,0621 zł - 38,958 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
230.0 mm
458.0 mm
6.5 mm
Odwracalne
58,3858 zł - 70,0629 zł 8 Na stanie
10
215.0 mm
Podstawowe
Wspornik teleskopowy Uniwersalne Stal węglowa

10203255

Przedział cen netto
70,0629 zł - 58,3858 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    215.0 mm
  • Grubość
    9.6 mm
  • Typ
    Podstawowe
  • Rodzaj zawiasu
    Cover Stay
  • Typ działania
    Suwak
Wspornik teleskopowy Uniwersalne Stal węglowa

10203231

Przedział cen netto
70,0629 zł - 58,3858 zł

Zapasy magazynowe
184 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    141.0 mm
  • Grubość
    9.6 mm
  • Typ
    Podstawowe
  • Rodzaj zawiasu
    Cover Stay
  • Typ działania
    Suwak
Wspornik teleskopowy Uniwersalne 228.0 mm Stal

20064518

Przedział cen netto
17,8203 zł - 16,0383 zł

Zapasy magazynowe
62 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    230.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    458.0 mm
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    100.0 mm
  • Grubość
    4.0 mm
  • Długość podstawy
    44.0 mm
Wspornik teleskopowy Uniwersalne 228.0 mm Stal nierdzewna

20064501

Przedział cen netto
38,958 zł - 35,0621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    230.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    458.0 mm
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    100.0 mm
  • Grubość
    4.0 mm
  • Długość podstawy
    44.0 mm
Wspornik teleskopowy Uniwersalne Stal węglowa

10203248

Przedział cen netto
70,0629 zł - 58,3858 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    215.0 mm
  • Grubość
    9.6 mm
  • Typ
    Podstawowe
  • Rodzaj zawiasu
    Cover Stay
  • Typ działania
    Suwak