Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Posiada certyfikat amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach (MSHA).Wysoce odporne na przecieranie.Zakres temperatur: od -40C do +130CMoże być opatrzone logo firmy i numerem katalogowym.Standardowa długość rolki: 50 m. Materiał: Poliester, Nylon Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1082
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | B | Kolor | Pełny materiał | RL | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
491,0466 zł - 491,0466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
234,5296 zł - 234,5296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
381,1108 zł - 381,1108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
535,021 zł - 535,021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
337,1365 zł - 337,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
720,1691 zł - 720,1691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
661,1201 zł - 661,1201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.059 in
26.9 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
1 665,45 zł - 1 665,45 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
545,0327 zł - 545,0327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
855,511 zł - 855,511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
482,7385 zł - 482,7385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
1 171,767 zł - 1 171,767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
572,5083 zł - 572,5083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.98 in
24.9 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
1 396,9551 zł - 1 396,9551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
437,6755 zł - 437,6755 zł | 1 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
938,9178 zł - 938,9178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
908,757 zł - 908,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.571 in
39.9 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
1 119,3482 zł - 1 119,3482 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.85 in
47.0 mm
|
Czarny
|
Poliamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
762,2216 zł - 762,2216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
439,7432 zł - 439,7432 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
Poliester
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować